arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Geselecteerde lineaire as
B 70-C-ARS-32AT5-E-220

Configuratie voor lineaire assen

選択されたバリアント
ストローク [mm]
Hier kan de gewenste slag van de lineaire as worden ingevoerd.

Als de lineaire as is ontworpen met de maatassistent voor lineaire assen, wordt de slag automatisch overgenomen en mag deze niet worden gewijzigd, omdat dit de technische eigenschappen van de lineaire as beïnvloedt.
スライド位置 [mm]
直線軸の全長 [mm]
駆動シャフト
Afhankelijk van de astoepassing moet de positie van de aandrijfas op het profiel worden bepaald.

Met name bij ascombinaties en mechanische synchronisatie zijn verschillende aandrijfassen vereist.



De uitgang van de aandrijfas is ook te zien in het CAD-model.
誘導型リミットスイッチ

フロア側の取り付けストリップ
De eenheid kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.


T- ナット
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


モーターの納入範囲
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

カスタマイズとコンフィギュレーションが可能なリニア軸

注文数量
B 70-C-ARS-32AT5-E-220-100-460-AZ1-0
最大限のカスタマイズをお望みですか?
当社の通常の範囲を超えた設定をお望みですか?ご連絡いただければ、実現します。