arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCX

ROTA NCX

Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor korte slagcilinder
Gevoede 3-klauwplaat met klauw-snelwisselsysteem voor kleine batchformaten en de eenvoudigste uitwisseling van bestaande klauwplaten met fijne vertanding. 100% compatbiel met de vermogensklauwplaat van de serie Kitagawa BB200.

Innovaties - uw voordelen

  • Eenvoudig klauwensnelwisselsysteem
    Insteltijden en kosten minimaliseren
  • Grote klauwplaatboring
    Bewerking van alle standaard buisdiameters
  • Hoge efficiency van spiestangsysteem
    Procesbetrouwbaar opspannen dankzij hoge opspankrachten
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid bij snelklauwwissel
    Niet opnieuw boren van reeds bewerkte klauwen
  • Geoptimaliseerd smeersysteem
    Consistent hoge opspankrachten gegarandeerd
  • Interface 100% compatibel met de krachtbediende klauwplaten van de Kitagawa BB200 serie
    Bestaande Kitagawa-klauwplaten kunnen erg snel worden vervangen
  • In de klauwplaat is een trekbus geïntegreerd die kan worden gedemonteerd en verwijderd
    Draaien voor trekbuisschroefdraden of vervanging van al gedraaide middenhuls
  • Alle zijden van de functionele onderdelen zijn geslepen en gehard
    Hoge concentriciteit en herhaalnauwkeurigheid bij klauwvervanging

Opties en speciale informatie

  • Klauwplaat-snelwisselsysteem voor klauwplaten met een korte slagcilinder
    Na het eerdere succes van de krachtbediende klauwplaat met wigbalk van SCHUNK, heeft SCHUNK het principe van de snelle klauwverwisseling nu ook toegepast op CNC-klauwplaten met een korte slagcilinder. Deze worden specifiek geïnstalleerd op draaibanken uit de Aziatische regio. Vooral wanneer het aankomt op het optimaliseren van productieprocessen, onderscheidt de ROTA NCX zich dankzij zijn ingebouwde klemwisselsysteem als aantrekkelijke productieturbo.
  • Dankzij het snelwisselsysteem is het herhaald uitdraaien van de spanklauwen niet langer nodig. Om de bedrijfsveiligheid te verhogen, is deze voorzien van een klauwaanwezigheidsbewaking. Alleen als de basisklauwen juist in de vertanding van de spiestang grijpen, kan de tang eenvoudig uit de klauw worden verwijderd.