arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110 類似のイラスト

iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110

Sensory toolholder, components and accessories

ID 1509962

iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110
  • Series: iTENDO²
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C6
  • Clamping diameter: 32 mm
  • Projecting length: 110 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 650 Nm
  • Not included in the scope of delivery: Does not include an actuation key
  • Precondition: iTENDO² pad or iTENDO² easy connect is necessary for the use of the iTENDO² toolholder.
Tecnologia Portautensili con sensori, componenti e accessori
Serie iTENDO²
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C6
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D3 [mm] 63.0
D6 [mm] 59.0
Lunghezza di proiezione L1 [mm] 110.0
L4 [mm] 61.5
Coppia min. [Nm] 650.0
Peso [kg] 2.4
Durata della batteria [h] 10
Sensore di accelerazione* 100.0
Numero di giri max. [1/min] 25000.0
Refrigerazione esterna/refrigerazione interna [bar] 80.0
Portautensili iTENDO² solo in combinazione con un pacchetto iTENDO² (ad es. iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2

Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Gambo utensile di qualità
h6

Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione

Sedi chip
Foro sede chip opzionale

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta