KSP plus 250
Pneumatisch klemkrachtblok met centrisch vastklemmen en vastklemmen tegen vaste klemmen
ID 405500
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Alternative products:
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2023-12-31
- Vervangen door: 1409281
- Centrisch klemmen
- Standaard slag
- Standaard uitvoering
- Afmetingen: 250 x 250 x 98,2 mm
- Max. opspankracht: 55 kN
- Slag per klem: 5 mm
- Max. klemhoogte: 150 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.03 mm
- Max. werkdruk: 6 bar
- Gewicht: 32 kg
Technical details
| Corsa per griffa [mm] | 5.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio [kN] | 55.0 |
| Pressione max. [bar] | 6.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.03 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 150.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 10600.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 1.0 |
| Peso [kg] | 32.0 |
La fornitura comprende
Morsa, viti di fissaggio, tappi copri-vite, bussole, viti calibrate, manuale operativo