クランピングデバイス高さエクステンション
クランピングデバイス高さエクステンション
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
機械稼働時間を増加し、機械主軸のアクセス性を向上する高さエクステンション。
説明
Avantages - Vos bénéfices
- Système modulaire SCHUNK
Très large combinaison de produits standard compatibles avec différents types de machines - Positionnement via cône court
Procédé de montage très facile ayant une répétabilité < 0,005 mm - Une taille de tirette de bridage constante pour tous les modules NSE3 et 100 % compatible avec les modules VERO-S NSE plus
Aucun risque de confusion ou d'utilisation incorrecte
Options et informations particulières
- Les extensions de SCHUNK sont des consoles avec interface VERO-S qui sont déjà préparées pour les dispositifs de montage de serrage de la gamme de produits KONTEC. L'objectif de cette extension est de surélever le moyen de serrage pour l'éloigner de la table d'usinage, augmenter le temps de fonctionnement d'usinage par une densité de chargement plus élevée, ainsi qu'une meilleure accessibilité de la broche machine aux pièces à usiner.