ROTA NCA 225-66 Z170-SV60°
シールド 3 ジョー旋盤用パワーチャック
ID 1320179
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
代替製品:
標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き
- 販売終了日: 2024-01-31
- 3-ジョー ウェッジフック チャック
- 密閉設計
- 貫通穴: 66 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: 1,5 mm x 60° Nut 14H7
- 片側ストローク: 5.3 mm
- ピストンストローク: 20 mm
- 最大把持力: 100 kN
- 最大作動力: 45 kN
- 最大回転速度: 5000 1/min
- 重量: 26.1 kg
技術的詳細
| Spindle type | ISO 702-4 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 (Z170) |
| Serration | 1.5 mm x 60° |
| Max. rotational speed [1/min] | 5000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 100.0 |
| Max. actuating force [kN] | 45.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.18 |
| Weight [kg] | 26.1 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%