ROTA NCA
シールド 3 ジョー旋盤用パワーチャック
この製品は廃番となっており、販売は停止されています。
代替製品:
メンテナンス間隔が 20 倍長い、旋盤用密閉型 3 ジョー高精度パワーチャック。
説明
利点と特長
- 密閉型旋盤用パワーチャック
大幅に長いメンテナンス間隔 - 恒久グリース潤滑
一定の高い把持力 - 高い品質要求に応える高精度のウェッジフック旋盤用パワーチャック
卓越した加工結果を実現 - ウェッジフック機構で高効率をサポート
高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ - 軽量チャック
素早い加速と減速によりサイクルタイムを短縮 - 精密セレーション 1.5 mm x 60° および 1/16" x 90° を使用する標準仕様のベースジョー
装着フィンガー範囲での高い適応性 - すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
長寿命を実現
オプション、その他
- 20 倍長いメンテナンス間隔
汎用の ROTA NCA 旋盤用パワーチャックを使用することにより、安定した把持力、最小のメンテナンス作業、高エネルギー効率および高い生産性が実現。チャックボディの特殊な形状寸法により、ツールの取り扱いが簡単に行えるため、ROTA NCA は、最新式ターニングセンター / フライスセンターにも適しています。 - ベースジョーに配置されている特殊密閉システムが、グリースが流れ出して把持力が次第に失われるのを防止します。一般的な旋盤用パワーチャックと比較して、潤滑給油間隔が 20 倍も長くなっています。また、このシールにより、チャックボディへの切屑や汚れの侵入も防ぎます。最高のプロセス信頼性を達成するために、すべての機能コンポーネントは焼入れ硬化および研磨加工が施されています。