arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCA 280-86 Z220-SV90°

ROTA NCA 280-86 Z220-SV90°

シールド 3 ジョー旋盤用パワーチャック

ID 1307917

標準旋盤用パワーチャック、貫通穴付き

  • 販売終了日: 2024-01-31
特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 密閉設計
  • 貫通穴: 86 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5.3 mm
  • ピストンストローク: 20 mm
  • 最大把持力: 140 kN
  • 最大作動力: 63 kN
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 41.9 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 8 (Z220)
Serration 1/16" x 90°
Max. rotational speed [1/min] 4000.0
Max. clamping force [kN] 140.0
Max. actuating force [kN] 63.0
Stroke/jaw [mm] 5.3
Piston stroke (H) [mm] 20.0
Moment of inertia [kgm²] 0.47
Weight [kg] 41.9