arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCX 315-106 A8-SFGX

ROTA NCX 315-106 A8-SFGX

Placa acionada de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso curto

N.º de identificação 800832

Kraftspannfutter mit Backenschnellwechselsystem Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-06-30
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Keilstangen-Futter
  • Backenschnellwechselsystem
  • Durchgangsbohrung: 106 mm
  • Spindelaufnahme: ISO 702-1 Nr. 8
  • Backenschnittstelle: Schräge Verzahnung
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.3 mm
  • Zahnteilung: 4 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Max. Spannkraft: 155 kN
  • Max. Betätigungskraft: 88 kN
  • Max. Drehzahl: 3500 1/min
  • Gewicht: 73 kg
Tipo de husillo ISO 702-1
Tamaño del husillo Nr. 8
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 3500.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 155.0
Fuerza de accionamiento máxima [kN] 88.0
Carrera/mordaza [mm] 6.3
Paso del dentado [mm] 4.0
Carrera del pistón (H) [mm] 25.0
Momento de inercia [kgm²] 1.0
Peso [kg] 73.0