arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
Porte-fraises à trou lisse

Porte-fraises à trou lisse

Porte-fraises à trou lisse
Les arbres porte-fraises sont adaptés pour le serrage des fraises à surfacer et des fraises à surfacer, avec encoche transversale, conformément à la norme DIN 1880, à partir d'un diamètre de serrage de 40 mm, conformément à la norme DIN 2079 (quatre trous filetés). Grâce à la surface de contact agrandie, les fraises avec rainure transversale peuvent être serrées rapidement. La vis de serrage et les lardons sont compris dans la livraison.
Les arbres porte-fraises avec arrosage frontal conviennent pour le serrage des fraises à surfacer en bout et des fraises à surfacer avec arrosage interne. Les arbres porte-fraises avec cône simultané et surface de travail plane ferment l’espace lié à l’interface entre la flasque d’outil et l’avant de la broche dans les machines avec une interface de la surface de travail plane.
Alle filters
0} resultaten
23000670
HSK-A 40 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000618
HSK-A 40 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000671
HSK-A 50 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
23000266
HSK-A 50 
22 mm 
60 mm / 2.4" 
23000672
HSK-A 50 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263640
HSK-A 63 
16 mm 
50 mm / 2.0" 
263641
HSK-A 63 
22 mm 
50 mm / 2.0" 
263642
HSK-A 63 
27 mm 
60 mm / 2.4" 
263643
HSK-A 63 
32 mm 
60 mm / 2.4" 
263644
HSK-A 63 
40 mm 
60 mm / 2.4"