ROTA TB2 520-191 Z310-SV90°
Pneumatic 3-jaw power chuck
ID 1522957
Standard pneumatic power lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Through-hole: 191 mm
- Spindle holder: Z310
- Chuck side: 191 mm (7.52")
- Machine side: 191 mm (7.52")
- Jaw interface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Stroke per jaw: 14.6 mm
- Max. clamping force at 6 bar: 115 kN
- Max. actuating pressure: 3 - 8 bar
- Max. rotational speed: 1300 1/min
- Weight: 282 kg
Technical details
| 스핀들 크기 | Z310 |
|---|---|
| 톱니 | 3/32" x 90° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 1300.0 |
| 최대 고정력(6바 기준) [kN] | 115.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 3.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 8.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 14.6 |
| 6 바에서 공기 소모/죠 스트로크 [l] | 31.8 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 13.4 |
| 중량 [kg] | 282.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400
- red
-
SWB 400
- yellow
-
SWB-AL 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
척, T-너트와 나사, 척 마운팅 볼트, 디스트리뷰터 링의 엘보 유니언 G 3/8, 전동 압축 에어 제어 유닛 연결용 커플링, 아이 볼트, 작동 매뉴얼 포함 T너트와 척. 디스트리뷰터 링 설치 브라켓 미포함, 상부 죠 없음