CELSIO HSK-E 40 Ø16x90
Mandrino termoretraibile
ID 208305
CELSIO HSK-E 40 Ø16x90, Portautensili
- Mandrino termoretraibile
- Serie: CELSIO
- Attacco portautensile: HSK-E 40
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza di proiezione: 90 mm
- Concentricità: ≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
- Grado di bilanciatura: G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
- Coppia min.: 300 Nm
技術的詳細
| Tecnologia | Mandrino termoretraibile |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Attacco portautensile | HSK-E 40 |
| Portautensile standard | DIN 69893-5 |
| Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| G | M12x1 |
| Coppia min. [Nm] | 300.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
| A tenuta stagna | Sì |
| Lunghezze standard | Sì |
Concentricità
≤ 0,003 mm misurata nel foro di serraggio (secondo la DIN 69882-8)
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
MQL (Lubrificazione minimale)
Design adatto al sistema MQL (lubrificazione minimale) disponibile su richiesta
Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile
Vite di regolazione della lunghezza
Con vite di regolazione della lunghezza assiale (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Vite di bilanciatura
Con filettatura per viti di bilanciatura (tranne Ø 3, Ø 4 e Ø 5)
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta