CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80
Met hitte krimpende gereedschapshouder
Ident.-Nr. 26002855
CELSIO SCAPTO C8 Ø12x80, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C8
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 80 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 150 Nm
Technische Details
| 技术 | 热缩刀柄 |
|---|---|
| 系列 | CELSIO |
| 刀具夹持接口 | SCHUNK CAPTO C8 |
| 刀柄标准 | ISO 26623-1 |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 80 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 150.0 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
此类产品型号适用于铣削和车削中心
回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计