arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ER 25 P HSK-A 63x75 Illustration similaire

ER 25 P HSK-A 63x75

Mandrins à pince ER de précision

ID 1349165

ER 25 P HSK-A 63x75, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER de précision
  • Gammes: Mandrins à pince ER de précision
  • Interface de porte-outils: HSK-A 63
  • Longueur de projection: 75 mm
  • Concentricité: ≤ 0,003 mm à 2,5 x DPrécision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
Technologie Mandrins à pince ER de précision
Gammes Mandrins à pince ER de précision
Interface de porte-outils HSK-A 63
Porte-outil standard DIN ISO 12164-1
Taille de serrage ER ER 25
Diamètre de serrage min. D1 [mm] 1.0
Diamètre de serrage max. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 44.0
D3 [mm] 42.0
Porte à faux L1 [mm]/[pouce] 75 mm / 3.0"
Longueur de projection L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 24.0
L5 [mm] 49.0
Poids [kg] 0.975
Étanche au liquide d'arrosage Oui
Longueur standard Oui

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande