arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ER 16 P HSK-A 100x75 Illustration similar

ER 16 P HSK-A 100x75

ER Precision collet chuck

ID 1454815

ER 16 P HSK-A 100x75, Toolholders
  • ER Precision collet chuck
  • Series: ER Precision collet chuck
  • Toolholder interface: HSK-A 100
  • Projecting length: 75 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm at 2.5 x DThe run-out accuracy of ≤ 0.003 mm at 2.5 x D when using the ER precision collet and a defined torque
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes clamping nut
Technology ER Precision collet chuck
Series ER Precision collet chuck
Toolholder interface HSK-A 100
Toolholder standard DIN ISO 12164-1
ER clamping size ER 16
Min. clamping diameter D1 [mm] 1.0
Max. clamping diameter D1 [mm] 10.0
D2 [mm] 34.0
D3 [mm] 28.0
Projecting length L1 [mm]/[inch] 75 mm / 3.0"
Projecting length L1 [mm] 75.0
L4 [mm] 20.6
L5 [mm] 46.0
Weight [kg] 2.3
Coolant-proof yes
Standard length yes

Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Précision de concentricité ≤ 0,003 mm à 2,5 x D en utilisant la pince de serrage de précision ER et un couple défini

Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm

Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873

Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils

Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur

Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage

Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande