ER 25 SCAPTO C8x70
ER collet chucks
ID 23004392
ER 25 SCAPTO C8x70, Toolholders
- ER collet chucks
- Series: ER collet chucks
- Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C8
- Projecting length: 70 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.008 mm at 2.5 x D
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technical details
| Technology | ER collet chucks |
|---|---|
| Series | ER collet chucks |
| Toolholder interface | SCHUNK CAPTO C8 |
| Toolholder standard | ISO 26623-1 |
| ER clamping size | ER 25 |
| Min. clamping diameter D1 [mm] | 1.0 |
| Max. clamping diameter D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 42.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 70 mm / 2.8" |
| Projecting length L1 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 20.0 |
| L5 [mm] | 37.5 |
| Weight [kg] | 1.99 |
| Coolant-proof | yes |
| Standard length | yes |
These product variants are suitable for both milling as well as turning centers
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande