arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
ER32 JIS-BT50x70 Illustration similaire

ER32 JIS-BT50x70

Mandrins à pince ER

ID 23001320

ER32 JIS-BT50x70, Porte-outils
  • Mandrins à pince ER
  • Gammes: Mandrins à pince ER
  • Interface de porte-outils: JIS-BT 50
  • Longueur de projection: 70 mm
  • Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
  • Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Etendue de la livraison: Avec écrou de serrage
技术 ER 筒夹
系列 ER 筒夹
刀具夹持接口 JIS-BT 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-2 JD/JF
ER 夹持尺寸 ER 32
最小夹持直径 D1 [mm] 2.0
最大夹持直径 D1 [mm] 20.0
D2 [mm] 50.0
D3 [mm] 50.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 70 mm / 2.8"
伸出长度 L1 [mm] 70.0
L4 [mm] 23.0
L5 [mm] 32.0
重量 [kg] 3.89
防冷却剂 是
标准长度 是

回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
JF 型孔被密封以便运输

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
包括夹紧螺母

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计