arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MTTH HSK-A 63 MK2x120 Podobné zobrazení

MTTH HSK-A 63 MK2x120

Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem

ID 23004341

MTTH HSK-A 63 MK2x120, Upínače nástrojů
  • Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
  • Řada: Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 63
  • Závit v upínacím průměru: M10
  • Sponová kuželová upevnění: MK 2
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu
  • Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technologie Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
Řada Upevnění morse kuželem se zamykacím závitem
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 63
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Velikost MK MK 2
Závitový upevňovací šroub G M10
D2 [mm] 32.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L4 [mm] 94.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.16
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano

Provedení
Pro upnutí úkosovacího nástroje s blokovacím závitem v souladu s nornou DIN 228A.

Obvodová házivost
≤ 0,008 mm měřeno od kuželu k internímu kuželu

Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání