TENDO Zero
油圧拡張ツールホルダー
TENDO Zero 油圧ツールホルダーは、リーマ加工、微細穴加工、仕上げ穴開けの厳しい精度・振れ精度が不可欠な要件に対応したプロ仕様のツールホルダーです。これにより、刃具、マウント、機械主軸に対する極めて小さな同心度エラーも、個別に修正することができるようになっています。
説明
利点とメリット
- 振れを 0 μm に調整可能
周囲 4 か所に設けられた調整スクリューを使用して、ツールホルダーとツールの振れを補正することができます。 - 低メンテナンス頻度
完全密閉型システムにより、長い製品寿命を実現 - 内部溝により汚れを除去し、伝達トルクを保持
TENDO 油圧ツールホルダーの極めて高いクランプ圧力によって、オイル、グリス、溝内の潤滑剤の残留分が押し出され、クランピング面は乾燥した状態が保たれます。 - デフォルト設定でバランス微調整済み
高速および高速切削に適した仕様、25,000 rpm におけるバランス等級 G2.5 - 周辺機器なしで、わずか数秒でミクロン精度のツール交換が可能です。
段取替時間の短縮による時間節約効果に加えて、 クランピング装置追加による、投資やエネルギーのコストが発生しません。 - 卓越した振動減衰機構
ミクロの塵を防ぎ、ワーク面を最良の状態に維持し、機械軸を保護し、ツール耐用寿命を伸ばすことで、コストの削減につなげます - 正確な長さのプリセット
0.01 mm 精度範囲の長さ調整、 調整移動幅 10 mm - 幅広い互換性
TENDO SVL および TRIBOS SVL エクステンションとの組み合わせで最高の性能を発揮 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E