WEL SCAPTO C4 Ø10x50
WELDON エンドミルホルダー
ID 23004397
WEL SCAPTO C4 Ø10x50, ツールホルダー
- WELDON エンドミルホルダー
- シリーズ: WELDON
- ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C4
- クランプ径: 10 mm
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
テクノロジー | WELDON エンドミルホルダー |
---|---|
シリーズ | WELDON |
ツールバーインターフェース | SCHUNK CAPTO C4 |
ツールホルダーの標準 | ISO 26623-1 |
クランプ径 D1 | 10 mm |
D2 [mm] | 35 |
D6 [mm] | 24.5 |
突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 50 mm / 2.0" |
L2 [mm] | 41 |
L4 [mm] | 27.5 |
G1 | M10 |
重量 [kg] | 0.4 |
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています
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
WELDON クランプねじが含まれます
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。