arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
WEL SCAPTO C4 Ø16x55 Illustration similar

WEL SCAPTO C4 Ø16x55

WELDON end mill holders

ID 23004400

WEL SCAPTO C4 Ø16x55, Toolholders
  • WELDON end mill holders
  • Series: WELDON
  • Toolholder interface: SCHUNK CAPTO C4
  • Clamping diameter: 16 mm
  • Projecting length: 55 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Including WELDON clamping screw
Tecnologia Portautensili Weldon
Serie WELDON
Attacco portautensile SCHUNK CAPTO C4
Portautensile standard ISO 26623-1
Diametro di serraggio D1 16 mm
D2 [mm] 48.0
D6 [mm] 35.5
Lunghezza di proiezione L1 [mm]/[pollici] 55 mm / 2.2"
L2 [mm] 51.0
L4 [mm] 32.5
G1 M14
Peso [kg] 0.61
A tenuta stagna Sì
Lunghezze standard Sì
Queste varianti di prodotto sono adatte a centri di fresatura e tornitura

Versione
Per utensili di serraggio con gambi cilindrici secondo normativa ISO 1835B/6359HB

Concentricità
≤ 0,003 mm misurato dal cono a D1

Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm

Filetto G1
G1 = filetto per vite di bloccaggio

Sedi chip
Fori sede chip conformi alla norma ISO 69873

Cambio del portautensile
Per il cambio automatico del portautensile

La fornitura comprende
Inclusa la vite di serraggio porta utensili WELDON

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta