AMC CON SK 40 M12x50 L1=69,1
스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
ID 23005081
AMC CON SK 40 M12x50 L1=69,1, 툴홀더
- 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
- 시리즈: 스레드 몸체 어댑터, 원뿔형
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름의 스레드: M12
- 투영 길이: 69.1 mm
- 흔들림 정확도: 테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.005mm 이하
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
Technical details
| Technologie | Draadschacht-adapter, conisch |
|---|---|
| Reeksen | Draadschacht-adapter, conisch |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SK 40 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Schroefdraad spanbout G | M12 |
| D2 [mm] | 21.0 |
| D3 [mm] | 30.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 69,1 mm / 2.7" |
| L4 [mm] | 12.0 |
| L5 [mm] | 50.0 |
| Gewicht [kg] | 0.95 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Variant
Voor het klemmen van inschroeffrezen
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm gemeten van de kegel tot D1
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor AF-vormen zijn verzegeld voor transport
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar