arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MES CF SCAPTO C8 Ø40x60 類似のイラスト

MES CF SCAPTO C8 Ø40x60

正面フライスアーバー

ID 1422522

MES CF SCAPTO C8 Ø40x60, ツールホルダー
  • 正面フライスアーバー
  • シリーズ: 正面フライスアーバー
  • Cool Flow モデル
  • ツールバーインターフェース: SCHUNK CAPTO C8
  • クランプ径: 40 mm
  • クランプ径ねじ溝: M20
  • 突出長さ: 60 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: 締付ボルトが含まれます
テクノロジー 正面フライスアーバー
シリーズ 正面フライスアーバー
ツールバーインターフェース SCHUNK CAPTO C8
ツールホルダーの標準 ISO 26623-1
クランプ径 D1 40 mm
締め付けボルト G M20
D2 [mm] 89.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 60 mm / 2.4"
L4 [mm] 27.5
L11 [mm] 27.0
重量 [kg] 3.095
Cool Flow モデル あり
標準長さ あり
これらの製品バリエーションは、フライス盤とターニングセンターの両方に適しています

バージョン
横スロット付きの取り付けカッター用

振れ精度
≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

クーラント供給
クールフロー設計 - ツールの切削端に最適な形で冷却液を直接供給

納品内容
締付ボルトが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。