MES HSK-A100 Ø22x50
正面フライスアーバー
ID 23001902
MES HSK-A100 Ø22x50, ツールホルダー
- 正面フライスアーバー
- シリーズ: 正面フライスアーバー
- ツールバーインターフェース: HSK-A 100
- クランプ径: 22 mm
- クランプ径ねじ溝: M10
- 突出長さ: 50 mm
- 振れ精度: ≤ 0.006 mm、テーパーから D1 まで
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
技術的詳細
Technology | Face mill arbors |
---|---|
Series | Face mill arbors |
Toolholder interface | HSK-A 100 |
Toolholder standard | DIN ISO 12164-1 |
Clamping diameter D1 | 22 mm |
Thread tightening bolt G | M10 |
D2 [mm] | 48 |
Projecting length L1 [mm]/[inch] | 50 mm / 2.0" |
L4 [mm] | 21 |
L11 [mm] | 19 |
Weight [kg] | 2.48 |
Version
For mounting cutters with crosswise slot
Run-out accuracy
≤ 0.006 mm measured from taper to D1
Balancing grade
G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Data carriers
Bore holes for data carriers according to DIN 69873
Toolholder changes
For automatic toolholder changes
Scope of delivery
Includes tightening bolt
Individual
Additional sizes and customized designs are available upon request