FFV Z120-D3
Standaard adapterplaat
IDnr. 836200
Standaard adapterplaat
Productkenmerken
Productkenmerken
- Reductieadapterplaat
- Voor pneumatisch aangedreven klauwplaten
- Klauwplaatzijde: Z120
- Machinezijde: ISO 702-2 Nr. 3
- Klauwplaat steekcirkel: 137 mm
- Steekcirkel spindel: 70.6 mm
- Hoogte: 26 mm
- Klauwplaatboring: 51.5 mm
- Gewicht: 2.1 kg
Technische gegevens
| Lado del chuck | Z120 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-2 Nr. 3 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 137.0 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 70.6 |
| Altura [mm] | 26.0 |
| Paso de barra [mm] | 51.5 |
| Peso [kg] | 2.1 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación