HABE KEH plus 08-HKR
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
ID 420673
標準マグネットクランピング技術用アクセサリー
特長:
特長:
- 手動リモートコントロール、最大 8 つの磁性式チャック用
- 最大 8 つまでの磁式チャックを制御するために
- 高品質で堅牢なハウジング付き
- 本体に貼り付けるマグネットホイル付き
- 接続されたマグネットチャックは、手元のリモコンで個別に制御することができます。
- 作動状態やエラーメッセージを液晶ディスプレイに表示
- また、選択したマグネットチャックの作動状態をLED(赤/緑)で表示します。
- 保持力制御有り
- 適合タイプ: KEH plus
- 寸法: 231 x 93 x 35 mm
- チャンネル数: 8
- ケーブル長: 5 m
- 重量: 0.5 kg
技術的詳細
| Número de canais | 8.0 |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 5.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |
Escopo de fornecimento
Controle remoto manual, manual de operação