TENDO EC SK 40 Ø16x130
Hydraulický upínač nástrojů
ID 1439112
TENDO EC SK 40 Ø16x130, Upínače nástrojů
- Hydraulický upínač nástrojů
- Řada: TENDO E compact
- Rozhraní upínače nástrojů: SK 40
- Uchopovací průměr: 16 mm
- Projekční délka: 130 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm při 2,5 x D
- Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
- Min. točivý moment: 400 Nm
Technical details
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO E compact |
| Rozhraní upínače nástrojů | SK 40 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Upínací průměr D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 50.0 |
| L5 [mm] | 110.9 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 400.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 1.7 |
| Odolná chladivu | ano |
Provedení
TENDO E compact (E compact = výborný poměr cena-výkon)
Obvodová házivost
≤ 0,005 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtaný otvor pro nosič dat jako volitelná možnost
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Napájení chladivem
Dodávka chladiva podle ISO 7388 AD/AF
Vyvrtané otvory pro tvar AF jsou utěsněné závrtnými šrouby jako dopravními pojistkami
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání