arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø1/2 Illustration similar

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø1/2"x3.15"

Hydraulic expansion toolholder

ID 1407722

TENDO Slim 4ax CAT 40 Ø1/2"x3.15", Toolholders
  • Hydraulic expansion toolholder
  • Series: TENDO Slim 4ax
  • Toolholder interface: CAT 40
  • Clamping diameter: 1/2"
  • Projecting length: 80.01 mm
  • Run-out accuracy: < 0.003 mm at 2.5 x D
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 95 Nm
Scope of delivery: Does not include an actuation key
技术 液压刀柄
系列 TENDO Slim 4ax
刀具夹持接口 CAT 40
刀柄标准 ASME B5.50
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 23.88
D6 [mm] 32.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 80,01 mm / 3.2"
L2 [mm] 46.99
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.96
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 95.0
重量 [kg] 1.2
防冷却剂
标准长度

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
符合 ASME B5.50 规定的冷却液供应
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计