arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50 Podobné zobrazení

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50

Hydraulický upínač nástrojů

ID 216560

TENDO Turn DSE Ø25 Ø20x50, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Turn
  • Rozhraní upínače nástrojů: DSE
  • Verze se dvěma aktivačními šrouby pro interní / externí upínání
  • Uchopovací průměr: 20 mm
  • Projekční délka: 18 mm
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 220 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Turn
Rozhraní upínače nástrojů DSE
Upínací průměr D1 20 mm
D3 [mm] 56.0
D5 [mm] 25.0
D6 [mm] 32.3
L [mm] 68.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 18 mm / 0.7"
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 3.5
G M10x1
Min. točivý moment [Nm] 220.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.6
Odolná chladivu ano
Standardní délka ano
Verze se dvěma aktivačními šrouby pro interní / externí upínání

Provedení
Plně válcovité pro poháněné nástroje

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání