arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
GZB-S Ø3/4 類似のイラスト

GZB-S Ø3/4" Ø12 KD

中間スリーブ、冷却液対応

ID 224401

GZB-S Ø3/4" Ø12 KD, 中間スリーブ、冷却液対応
  • 冷却剤対応
  • クランプ径: 12 mm
  • 外径 (O.D.): 3/4"
  • 長さ: 50.5 mm
技术 中间套管,防冷却液
系列 GZB-S KD
刀具夹持接口 GZB-S Ø 3/4" KD
夹持直径 D1 12 mm
外径 D2 3/4"
D3 [mm] 24.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 50,5 mm / 2.0"
伸出长度 L1 [mm] 50.5
L10 [mm] 2.0
重量 [kg] 0.1
防冷却剂
标准长度

型号
防冷却剂

回转精度
≤ 0.003 mm

冷却
用于内部冷却液供应
可承受冷却液压力最高达 80 bar
端面密封

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计