arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
CC ER 11 Ø1/4 類似のイラスト

CC ER 11 Ø1/4"

ER コレット

ID 1403944

CC ER 11 Ø1/4", ER collets
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • For clamping diameter: Ø1/4"
  • Diameter: 1/4"
  • Length L1: 18 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0,005 mm
For ER 11
For clamping diameter Ø1/4"
D1 min. [mm] 5.85
D1 max. [mm] 6.35
D2 [mm] 11.0
D3 [mm] 11.5
L1 [mm] 18.0
Weight [kg] 0.006
ER collet standard DIN ISO 15488-B