CELSIO HSK-A 40 Ø3x60
Heat shrinking toolholder
ID 1458784
CELSIO HSK-A 40 Ø3x60, Toolholders
- Heat shrinking toolholder
- Series: CELSIO
- Toolholder interface: HSK-A 40
- Clamping diameter: 3 mm
- Projecting length: 60 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
- Min. torque: 4 Nm
技術的詳細
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 3 mm |
| D2 [mm] | 17.0 |
| D6 [mm] | 12.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 60 mm / 2.4" |
| L2 [mm] | 13.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| 最小トルク [Nm] | 4.0 |
| 重量 [kg] | 0.2 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。