arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBK 140 Similar a la imagen

GBK 140

Mordazas base

ID 159099

GBK 140, Mordazas base

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado recto
  • Montaje: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 18 mm
  • Ancho de banda: 8 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Herramientas:
  • Descubra la variedad de nuestras mordazas base para sus chucks para torno y encuentre las mordazas superiores adecuadas simplemente haciendo clic en "Herramientas" en nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
产品组 基爪
安装 十字槽
细齿 直齿
插槽宽度 N [mm] 18.0
标签宽度 S [mm] 8.0
宽度 B [mm] 20.0
高度 H [mm] 30.0
高度 H1 [mm] 27.5
长度 L [mm] 56.0
孔距 b [mm] 32.0
螺钉 M8
m/套 [kg] 0.52