GST 315
Mordazas de bloque escalonadas duras
ID 162102
GST 315, Mordazas de bloque escalonadas duras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Dentado recto
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Gruppo prodotti | Morsetti monoblocco a gradino temprati |
|---|---|
| Dentatura | Dentatura diritta |
| Larghezza B [mm] | 32.0 |
| Altezza H [mm] | 66.0 |
| Altezza H1 [mm] | 32.0 |
| Lunghezza L [mm] | 116.3 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 10.0 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato a induzione |
| m/set [kg] | 3.5 |