NS 163
Jednoduchý kámen do T-drážky
ID 142102
NS 163, Jednoduchý kámen do T-drážky
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Šířka drážky: 21 mm
- Max. utahovací moment: 150 Nm
- Jednotka: 1 kus
- Pasuje tato T-drážka na moje sklíčidlo? Chcete-li najít správnou T-drážku pro své sklíčidlo, klikněte na „Nástroje" a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
技術的詳細
| Produktová skupina | Jednoduchý kámen do T-drážky |
|---|---|
| Šířka drážky N [mm] | 21.0 |
| Šířka B [mm] | 28.3 |
| Výška H [mm] | 25.5 |
| Výška H1 [mm] | 11.0 |
| Délka L [mm] | 24.3 |
| Válc. šroub | M16 x 35 |
| Max. utahovací moment [Nm] | 150.0 |
Při výběru T-matic zkontrolujte prosím připojovací rozměry sklíčidla (ozubení / šířka drážky).