arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDM-5X-BM 80-150

WDM-5X-BM 80-150

Módulos de base e empilhamento

ID 1398163

Sistema de fixação direta da peça na versão padrão

Características do produto:
  • Módulo básico
  • Sistema acionado manualmente
Dados técnicos:
  • Dimensões: 168 x 130 x 150 mm
  • Força de tração: 15 kN
  • Precisão de repetição: < 0.005 mm
  • Torque de atuação: 15 Nm
  • Peso: 7.6 kg
Diâmetro [mm] 80.0
Altura H [mm] 150.0
Força de tração [kN] 15.0
Torque de atuação [Nm] 15.0
Precisão de repetição [mm] < 0.005
Peso [kg] 7.6

Escopo de fornecimento
Módulo básico, manual de operação; sem parafusos de montagem, sem pino de fixação