SPA-T 40-22g6
Pasadores de sujeción
ID 1398461
Pasadores de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Pin de sujeción para instalación en ranura
- Pernos de centrado
- Fuerza de retención M12: 50 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Peso: 0.3 kg
Información técnica
| Fuerza de retención M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Variante | Pernos de centrado |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Pasadores de sujeción