arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M 類似のイラスト

WDP-5X-ASM 99-70-Ø36-M

クランプモジュール

ID 1358030

モジュール式ワークダイレクトクランプシステム - 標準バージョン

特長:
  • 補正モジュール
  • 手動
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø99 x 70 mm
  • 把持力: 14 kN
  • 保持力 : 4 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • 作動トルク: 20 Nm
  • 垂直高さ補正: 11 mm
  • 重量: 4 kg
高さ H [mm] 70.0
保持力  [kN] 4.0
最大作動モーメント [Nm] 20.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
垂直高さ補正 [mm] 11.0
重量 [kg] 4.0

納品内容
補正モジュール、取扱説明書