arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ASL 8

ASL 8

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 1368299

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • 最大 8 本のクランプピラーを作動させるための接続ブロック
  • 前面の接続: オープンピラー x 1、ターボ機能 x 1
  • 後部の接続: 16 x ホース Ø 6 mm
  • 適合タイプ: WDP-5X-BM 99-60, WDP-5X-BMG 99-60, WDP-5x-BMR 99-60
テクニカルデータ:
  • 寸法: 150 x 99 x 40 mm
  • 作動圧: 6 bar
  • 重量: 0.8 kg
作動圧 [bar] 6.0
重量 [kg] 0.8

納品内容
接続ストリップ