arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-S8-B 80-40-28

SGWB-S8-B 80-40-28

リバーシブルジョー

ID 1518693

システムジョー、標準

特長:
  • リバーシブルジョー、可動
  • 研削された段差
  • 適合タイプ: KSC3 80, KSC 80
テクニカルデータ:
  • 寸法: 80.4 x 40.3 x 28 mm
  • 重量: 0.5 kg
幅 [mm] 80.0
奥行 [mm] 40.0
高さ [mm] 28.0
重量 [kg] 0.5

納品内容
システムジョー、固定ネジ。トップジョーなし。