arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SGWB-GL-B 125-57-27 類似のイラスト

SGWB-GL-B 125-57-27

リバーシブルジョーグリップ

ID 1494324

システムジョー、標準

特長:
  • エンボス加工プロファイル付きリバーシブルジョー
  • クイックチェンジ ジョー
  • 適合タイプ: KSX-C2 125
テクニカルデータ:
  • 寸法: 125 x 57 x 27 mm
  • グリップステップ: 3 mm
  • 重量: 0.9 kg
Larghezza [mm] 125.0
Profondità [mm] 57.0
Altezza [mm] 27.0
Fascio Pezzo
Peso [kg] 0.9

La fornitura comprende
Ganascia base