arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SRP-2 Illustrazione simile

SRP-2

Piattaforma di tornitura e pulizia

ID 118101

SRP-2, Piattaforma di tornitura e pulizia
  • Dentatura primo lato: 1/16" x 90°
  • Dentatura secondo lato: 3/32" x 90°
  • Altezza H: 30 mm
  • Lunghezza L: 250 mm
  • Larghezza B: 126 mm
Dentatura primo lato 1/16" x 90°
Dentatura secondo lato 3/32" x 90°
Altezza H [mm] 30.0
Lunghezza L [mm] 250.0
Larghezza B [mm] 126.0
Peso [kg] 7.0