GWU-2 160-42.5
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
ID 432628
手動クランピングシステム用標準アクセサリー
特長:
特長:
- ワークサポート、幅 160 mm
- ワークの配置について
- 適合タイプ: KSC-F 160-480
- 幅: 160 mm
- 高さ: 42.5 mm
- 重量: 1 kg
技術的詳細
| 幅 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 高さ [mm] | 42.5 |
| 重量 [kg] | 1.0 |
納品内容
1x ワークサポートセット