ROTA-S plus 2.0 250 K-SFG
Chuck estacionario de 3 garras, accionado manualmente
ID 819923
Plato de sujeción manual estacionario estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato con barra de cuña de 3 mordazas
- Sistema de cambio rápido de garras
- Placa base para uso estacionario
- Paso de barra: 62 mm
- Interfaz de garras: Dentado oblicuo
- Carrera por mordaza: 7.7 mm
- Paso del dentado: 6 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 160 kN
- Par de giro máx.: 210 Nm
- Revoluciones máx.: 4200 1/min
- Peso: 42.2 kg
Información técnica
| セレーション | 傾斜セレーション |
|---|---|
| 最大把持力 [kN] | 160.0 |
| 最大トルク [Nm] | 210.0 |
| 片側ストローク [mm] | 7.7 |
| 歯ピッチ [mm] | 6.0 |
| 重量 [kg] | 42.2 |
納品内容
手動旋盤チャック、さねはぎ付きベースジョー、取り付けネジ、スパナレンチ、SCHUNK マグネット、クイックガイド、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません