KRH3-LH 100-PM
Hydraulic 3-jaw clamping force blocks
ID 1518369
Hydraulic clamping force block standard
Product features:
Product features:
- 3-jaw clamping force block
- Centric clamping
- Long stroke
- Pneumatic end position monitoring
- Pneumatic contact monitoring
- Base jaws: Fine serration and tongue and groove
- Dimensions: 100 x 100 x 74,2 mm
- Clamping force at max. operating pressure: 16 kN
- Stroke per jaw: 6 mm
- Max. jaw height: 150 mm
- Repeat accuracy: 0.01 mm
- Operating pressure: 10 - 120 bar
- Oil consumption per double stroke: 30 cm³
- Closing/opening time: 1 s
- Weight: 5 kg
技術的詳細
| Course par mors [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Force de serrage à la pression de service maximale [kN] | 16.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 10.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 120.0 |
| Fidélité de reproduction de l'étau [mm] | 0.01 |
| Hauteur de mors max. [mm] | 150.0 |
| Distance H [mm] | 16.0 |
| Consommation du fluide pour une course double [cm³] | 30.0 |
| Temps de fermeture/ouverture [s] | 1.0 |
| Poids [kg] | 5.0 |
Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau à serrage concentrique, capuchons, vis d'ajustage, douilles de serrage et manuel d'utilisation
Force de serrage
La force de serrage est la somme arithmétique des forces individuelles qui s'exercent sur les mors à la distance « H » à la pression maximale.
Tolérance de hauteur du serreur
±0,04 mm.
Des étaux de serrage automatique de même hauteur sont disponibles sur demande.
Répétabilité
Résultat de l’écart de fin de course après 100 courses consécutives
Maintenance et réparation
Pour la maintenance des étaux TANDEM, notre graisse spéciale LP 410 (ID 0184213) doit être utilisée