arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3-F 140

KSH3-F 140

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

IDnr. 1463187

Hydraulische klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Met vaste klauw
  • Standaard slag
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 140 x 140 x 77,7 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 30 kN
  • Slag per klem: 6 mm
  • Max. klemhoogte: 60 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
  • Werkdruk: 10 - 60 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 70 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1 s
  • Gewicht: 9.1 kg
单指行程 [mm] 6.0
最大工作压力下的夹持力 [kN] 30.0
最小工作压力 [bar] 10.0
最大工作压力 [bar] 60.0
虎钳重复精度 [mm] 0.01
最大卡爪高度 [mm] 60.0
距离 H [mm] 20.0
每双行程油耗 [cm³] 70.0
闭合/张开时间 [s] 1.0
重量 [kg] 9.1

标配范围
动力虎钳、系统卡爪及动力虎钳用紧固螺钉、螺栓防尘盖、装配螺钉、弹簧销、操作手册

夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。

虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。

重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果

维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)