MHM-IT2 1000
Ímã de elevação para elevação horizontal de peças
ID 1495618
Tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Ímã de elevação permanente
- Tipo de ímã: Neodímio
- Dimensões: 355 x 150 x 250 mm
- Força de retenção plana: 1000 kg
- Força de retenção redonda: 500 kg
- Min. espessura da peça: 30 mm
- Diâmetro de fixação: 60 - 370 mm
- Máx. comprimento da peça: 3000 mm
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 48 kg
技術的詳細
| Força de retenção plana [kg] | 1000.0 |
|---|---|
| Força de retenção redonda [kg] | 500.0 |
| Min. espessura da peça [mm] | 30.0 |
| Min. diâmetro da peça [mm] | 60.0 |
| Máx. diâmetro da peça [mm] | 370.0 |
| Máx. comprimento da peça [mm] | 3000.0 |
| Peso [kg] | 48.0 |
Escopo de fornecimento
Ímã de elevação, manual de operação, declaração de conformidade CE