MFRR
角型ポールテクノロジーによる電磁チャック
円形工作台でのワークのフライス加工用に特別に設計された、円形デザインのマグネットクランププレートです。マグネットクランププレートの高い保持力により、最適なアクセス性でワークを確実にクランプすることができます。
説明
利点とメリット
- 1 回のセットアップで 5 面ワーク加工
1 回のセットアップで高精度を達成。加工スピンドルの最高のアクセス性を実現 - ワーク全体への均等な永電磁式把持力
少ない変形や低振動でワークをクランプ - 低振動クランプ
面品質の改善、精度の大幅な向上 - 変形のないクランプ
把持力によるワークの変形や内部応力の発生がありません - 制御ユニットは機械の制御システムと互換
自動化アプリケーションにも使用可能 - モノブロック設計
剛性に優れたコンパクトで堅牢な構造 - 数秒でクランプ完了
最短の段取り時間が結果として生産性をアップ - MAG/DEMAGプロセスへ一時的なエネルギーを供給する最先端の永久電子技術
エネルギー効率が良く、信頼性の高いワークのクランプ - 豊富なアクセサリ
各クランプ用途に最適に適合可能
オプション、その他
- 丸型マシンテーブル用マグネットクランププレート
円形の機械加工台用の MFRR マグネットチャックは、丸型の機械テーブル上の中型で中程度の厚みのワーク加工に最適です。マグネットチャックのデザインにより、角型のマグネットチャックに比べ、丸型の機械テーブルのスペースを有効に活用できます。MFRRマグネットチャックは、50×50mmサイズの正方形の磁極を持つ。これにより、角型マグネットチャックと同じポールエクステンションを、適切なポールサイズで使用することができます。