WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90
Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
Ident.-Nr. 206689
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90, Werkzeugschleiffutter
- WZS SCHÜTTE
- Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung
- Werkzeughalterschnittstelle: FLANSCH/FLANGE
- Spanndurchmesser D1: 32 mm
- Rundlaufgenauigkeit: < 0,003 mm bei 2,5 x D
Technische Details
| Technologie | Hydrodehnspannfutter mit Druckkraftbetätigung |
|---|---|
| Baureihe | WZS SCHÜTTE |
| Werkzeughalterschnittstelle | FLANSCH/FLANGE |
| Spanndurchmesser D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 90.0 |
| L2 [mm] | 70.0 |
| L4 [mm] | 58.0 |
| L5 [mm] | 75.0 |
| L10 [mm] | 6.0 |
| L11 [mm] | 42.5 |
| Gewicht [kg] | 1.6 |
Ausführung
Hydrodehnspannfutter Aufnahme Schütte Ø 20,5 mm
Kraftbetätigte Spannung
Rundlaufgenauigkeit
< 0,003 mm bei 2,5 x D
Werkzeugschaftqualität
h7
Zwischenbüchsen
Weitere Schaftdurchmesser sind über Zwischenbüchsen spannbar
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
Auf Anfrage werden auch Sonderschnittstellen hergestellt.