arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SEP ROTA-S plus 2.0 160-3

SEP ROTA-S plus 2.0 160-3

クランピングデバイス付きクランピングパレット

ID 471539

Délai de livraison sur demande
クランピングデバイス高さエクステンション 標準

特長:
  • 3 方向 ROTA-S plus 2.0 160 旋盤用手動チャックの上部
  • ボトム 4 方向クランピング ピン SPx 40
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø420 x 212,2 mm
  • 片側ストローク: 6.5 mm
  • 歯ピッチ: 4.8 mm
  • 最大トルク: 80 Nm
  • 最大把持力: 65 kN
  • 重量: 85 kg
直径 [mm] 420.0
最大把持力 [kN] 65.0
最大トルク [Nm] 80.0
片側ストローク [mm] 6.5
重量 [kg] 85.0

納品内容
クランプブラケット、さねはぎ付きベースジョー、ソケットレンチ、クランプピン、割り出しピン、アイボルト、取扱説明書は含まれますが、トップジョーは含まれません